{"product":{"productId":"agid.31597","price":4115.38,"name":"Sidospännare stål med spännspets"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
De mekaniska sidospännarna utan neddragande effekt kan användas som spännelement och fästelement.
Fästskruvar ISO 4014 (10.9) och muttrar för T-spår DIN 508 ingår i leveransen.
Fästskruvar ISO 4014 (10.9) och muttrar för T-spår DIN 508 ingår i leveransen.
Fördelar
- Kompakt modell
- Kan användas horisontellt och vertikalt
- Utbytbar tryckskruv
- Kan användas horisontellt och vertikalt
- Utbytbar tryckskruv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.