{"product":{"productId":"agid.32339","price":10880.38,"name":"Sidospännare som passar för automatisering"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Denna sidospännare passar extra bra för automatiserad fastspänning.
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Seghärdat och brunerat.
Manövrering
Manövrering med slagskruvdragare med inställbart vridmoment eller manuellt med spännyckel.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Fördelar
Passar för automatisering
Höga spännkrafter
Snabb fastspänning
Höga spännkrafter
Snabb fastspänning
Leveransomfattning
04579-10-0600: 2 st. styrbultar Ø 10 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2 st. styrbultar Ø 16 (h7) x 30.
04579-10-1000: 2 st. styrbultar Ø 16 (h7) x 30.
Tillbehör
Gripare och insatser 07113.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.