{"product":{"productId":"agid.20102","price":289.54,"name":"Platt spännare bred, Form B"},"currency":"SEK"}
- Idealiska för fastspänning av låga arbetsstycken
- Kompakt spännelement och mothåll monterade som en enhet
- Speciellt för små komponenter
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Härdat (33-39 HRC) och brunerat.
Anmärkning
Med dessa platt spännare kan man spänna fast mycket låga arbetsstycken.
Spännelement med neddragande verkan.
Spännelement och mothåll i en enda kompakt enhet.
Spännelement med neddragande verkan.
Spännelement och mothåll i en enda kompakt enhet.
Ritningsinformation
Måttet L1 gäller spänt tillstånd.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.