{"product":{"productId":"agid.31063","price":1269,"name":"Platt spännare med excenter, Form C, utan styrbult med spännspak"},"currency":"SEK"}
- Kompakt och platt modell
- Snabb och enkel fastspänning av komponenter
- Robust konstruktion
Beskrivning
Produktbeskrivning
Form C utan styrbult med spännspak.
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Anmärkning
Spännspaken för form C kan
riktas in användarvänligt
genom att lossa gängstiften i steg om 30°.
riktas in användarvänligt
genom att lossa gängstiften i steg om 30°.
Montage
Se ritning (Form A).
Fördelar
- Kompakt och platt modell
- Snabb och enkel fastspänning av komponenter
- Snabb och enkel fastspänning av komponenter
Ritningsinformation
1) Startposition för att spänna
2) Slutposition för att spänna
3) Gängstift
2) Slutposition för att spänna
3) Gängstift
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.