{"product":{"productId":"agid.3095","price":1485.77,"name":"Neddragande spännare med prismaspännbackar"},"currency":"SEK"}
- Kan användas direkt på maskinbordet
- Med neddragande effekt
- Kan användas flexibelt
- Sätthärdade spännbackar
- Manövreras för hand
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Sätthärdat, brunerat och slipat.
Anmärkning
Den neddragande spännaren är ett snabbspännelement, med vilket arbetsstycken genom kamhjulet via spiralexcentern samtidigt trycks mot de fasta anslagen och mot ett underlag. Eftersom de är så låga kan hela ytan av arbetsstycket bearbetas utan att spännarna behöver flyttas. Spännbacken dras in med fjäderkraft när den lossas.
Med den justerbara gaffelspännklovarna 02395 kan de neddragande spännarna även placeras i önskad position på tvären mot T-spåret.
Med den justerbara gaffelspännklovarna 02395 kan de neddragande spännarna även placeras i önskad position på tvären mot T-spåret.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.