{"product":{"productId":"agid.31053","price":1352.32,"name":"Låga spännbackar"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Härdat och brunerat.
Anmärkning
Tack vare sin konstruktion fungerar dessa behändiga, låga spännbackar bra för de flesta vanliga arbetsstycksmått. De härdade backarna spänner både framåt och nedåt genom sin kilverkan.
Spännkrafterna F och F1 nås vid optimal utformning och användning av fästskruvarnas maximala åtdragningsmoment.
Levereras parvis.
Spännkrafterna F och F1 nås vid optimal utformning och användning av fästskruvarnas maximala åtdragningsmoment.
Levereras parvis.
Leveransomfattning
- 2x låga spännbackar.
- 4x fästskruvar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x muttrar för T-spår DIN 508.
- 2x insexnycklar ISO 2936.
- 4x fästskruvar DIN EN ISO 4762-10.9.
- 4x muttrar för T-spår DIN 508.
- 2x insexnycklar ISO 2936.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.