{"product":{"productId":"agid.32807","price":5614.95,"name":"Fast anslag med pendelinsats för neddragningsspännsystem"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Fast anslag med pendelinsats för förbearbetning av direktspänningar samt för råämnesbearbetning.
Material
Stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Anmärkning
Det fasta anslaget med pendelinsats används som motstycke för spännelementet med pendelinsats 04486-02. Tack vare den extremt stabila strukturen och kompakta designen lämpar sig det fasta anslaget för förbearbetning av en direktspänning (OP10) med ett 5-axligt modulspännsystem och för råämnefastspänning för allehanda plattor och andra arbetsstycken.
Genom de integrerade pendelstöden anpassas spännstället till arbetsstyckets geometri. Därmed kan även sneda arbetsstycksgeometrier spännas fast snabbt och säkert.
Olika pendelstödsutföranden täcker in ett brett användningsområde.
Genom de båda systemstorlekarna och att spännsystemet är steglöst skjutbart kan alla möjliga arbetsstycksstorlekar spännas fast.
Tack vare olika positioneringsfötter och fininställningen kan arbetsstyckets spännhöjd ställas in flexibelt.
Gränssnittet för rasterplattorna (rastermått 40/50) och för UNILOCK-nollpunktsspännsystemet är integrerade som standard.
Genom de integrerade pendelstöden anpassas spännstället till arbetsstyckets geometri. Därmed kan även sneda arbetsstycksgeometrier spännas fast snabbt och säkert.
Olika pendelstödsutföranden täcker in ett brett användningsområde.
Genom de båda systemstorlekarna och att spännsystemet är steglöst skjutbart kan alla möjliga arbetsstycksstorlekar spännas fast.
Tack vare olika positioneringsfötter och fininställningen kan arbetsstyckets spännhöjd ställas in flexibelt.
Gränssnittet för rasterplattorna (rastermått 40/50) och för UNILOCK-nollpunktsspännsystemet är integrerade som standard.
Fördelar
- Fastspänning av sneda arbetsstycksgeometrier.
- Horisontell justering.
- Olika höjder för arbetsstycksstöd möjliga.
- Integrerad fininställning för spännhöjd.
- Horisontell justering.
- Olika höjder för arbetsstycksstöd möjliga.
- Integrerad fininställning för spännhöjd.
Leveransomfattning
1 st. fast anslag med pendelinsats.
1 st. positioneringsfot 02040-2081.
1 st. positioneringsfot 02040-2081.
Ritningsinformation
1) Varning: Deformationsrisk!
I detta område får inga spännjärn placeras!
Form A: Pendelstöd, slätt
Form B: Pendelstöd, med insats av POM
Form C: Pendelstöd, med räffling
Form D: Pendelstöd, med insats av hårdmetall
I detta område får inga spännjärn placeras!
Form A: Pendelstöd, slätt
Form B: Pendelstöd, med insats av POM
Form C: Pendelstöd, med räffling
Form D: Pendelstöd, med insats av hårdmetall
Tillbehör
- Positioneringsfötter 02040.
- Adapterplatta för neddragningsspännsystem 04486-04.
- Adapterringar 04486-05.
- Adapterplatta för neddragningsspännsystem 04486-04.
- Adapterringar 04486-05.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.