{"product":{"productId":"agid.32802","price":5254.15,"name":"Fast anslag med greppinsats för neddragningsspännsystem"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Greppinsats härdad.
Greppinsats härdad.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Fast anslag med greppinsats för förbearbetning av direktspänningar samt för råämnesbearbetning.
Material
Stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Greppinsats härdad.
Greppinsats härdad.
Anmärkning
Det fasta anslaget med greppinsats används som motstycke för spännelementet med greppinsats 04486. Tack vare den extremt stabila strukturen och kompakta designen lämpar sig det fasta anslaget för förbearbetning av en direktspänning (OP10) med ett 5-axligt modulspännsystem och för råämnesspänning för allehanda plattor och andra arbetsstycken.
Genom de båda systemstorlekarna och att spännsystemet är steglöst skjutbart kan alla möjliga arbetsstycksstorlekar spännas fast.
Tack vare olika positioneringsfötter och fininställningen kan arbetsstyckets spännhöjd ställas in flexibelt.
Gränssnittet för rasterplattorna (rastermått 40/50) och för UNILOCK-nollpunktsspännsystemet är integrerade som standard.
Genom de båda systemstorlekarna och att spännsystemet är steglöst skjutbart kan alla möjliga arbetsstycksstorlekar spännas fast.
Tack vare olika positioneringsfötter och fininställningen kan arbetsstyckets spännhöjd ställas in flexibelt.
Gränssnittet för rasterplattorna (rastermått 40/50) och för UNILOCK-nollpunktsspännsystemet är integrerade som standard.
Fördelar
Horisontell justering.
- Olika höjder för arbetsstycksstöd möjliga.
- Integrerad fininställning för spännhöjd.
- Olika höjder för arbetsstycksstöd möjliga.
- Integrerad fininställning för spännhöjd.
Leveransomfattning
1 st. fast anslag med greppinsats.
1 st. positioneringsfot 02040-2081.
1 st. positioneringsfot 02040-2081.
Ritningsinformation
1) Varning: Deformationsrisk!
I detta område får inga spännjärn placeras!
I detta område får inga spännjärn placeras!
Tillbehör
- Positioneringsfötter 02040.
- Adapterplatta för neddragningsspännsystem 04486-04.
- Adapterringar 04486-05.
- Adapterplatta för neddragningsspännsystem 04486-04.
- Adapterringar 04486-05.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.