{"product":{"productId":"agid.27868","price":3405.05,"name":"Kilspännare med fast back, Form E, med spännstift"},"currency":"SEK"}
- Passar för uppspänning av flera objekt
- För höga spännkrafter
- Används i T-spår
- Kan spänna snabbt och flexibelt
- Toleransutjämning genom det avlånga hålet
Beskrivning
Produktbeskrivning
Kilspännarnas funktionsprincip gör att de passar för universalspänning.
Kilytorna ger höga spännkrafter.
Dessa kilspännare används för faststpänning i ett T-spår.
När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Kilytorna ger höga spännkrafter.
Dessa kilspännare används för faststpänning i ett T-spår.
När spännskruven skruvas in rör sig spännsegmentet utåt och trycker arbetsstycket mot bearbetningsfixturens fasta anslagsbackar.
Genom det avlånga hålet i dubbelkilen kan man förskjuta kilspännarna och utjämna toleranser.
Förskjutningsväg: M12 = ±1,0 mm, M16 = ±1,5 mm.
Material
Dubbelkil och spännsegment i sätthärdningsstål.
Utförande
Dubbelkil och spännsegment härdade, fosfaterade.
Anmärkning
Med de två skruvhålen på fastspänningsytorna går det att montera extra stödlister för optimalt inspänningsdjup för arbetsstycket.
Leveransomfattning
Kilspännare.
Fästskruvar.
Fästskruvar.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.