{"product":{"productId":"agid.33915","price":9425.9,"name":"Kedjespännarset stål"},"currency":"SEK"}
Material
Spännhake i stål.
Mothåll i stål.
Rullkedjor i stål.
Mothåll i stål.
Rullkedjor i stål.
Utförande
Seghärdat stål.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Spännhake i stål.
Mothåll i stål.
Rullkedjor i stål.
Mothåll i stål.
Rullkedjor i stål.
Utförande
Seghärdat stål.
Anmärkning
Kedjespännarna används främst inom maskinteknik och anläggningskonstruktion.
Med kedjespännarna kan runda, oformliga och mycket stora arbetsstycken spännas fast enkelt, snabbt och effektivt.
De passar för cylindriska arbetsstycken, ventilhus, kolvar osv.
Tack vare plastelementen minskar belastningen på arbetsstycket.
Med kedjespännarna kan runda, oformliga och mycket stora arbetsstycken spännas fast enkelt, snabbt och effektivt.
De passar för cylindriska arbetsstycken, ventilhus, kolvar osv.
Tack vare plastelementen minskar belastningen på arbetsstycket.
Användning
Kedjelängden och spännkraften kan förinställas på mothållet med lettermuttrar. Vridmomentet kan ställas in på spännhaken.
Leveransomfattning
Kedjespännarset 04211-15:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
Kedjespännarset 04211-40:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
Kedjespännarset 04211-75:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 2x rullkedjor (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
Kedjespännarset 04211-120:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 2x rullkedjor (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
Kedjespännarset 04211-40:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
Kedjespännarset 04211-75:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 2x rullkedjor (1x 1492 mm, 1x 984 mm).
- 2x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
Kedjespännarset 04211-120:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 2x rullkedjor (1x 1485 mm, 1x 1028 mm).
- 2x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
- Ringnyckel
Observera
- Kedjans öppningsvinkel ska inte överstiga 30°.
- Maximalt tillåtna åtdragningsmoment.
- Maximalt tillåtna åtdragningsmoment.
Tillbehör
Rullkedjor i stål för kedjespännarset 04211-03.
Spännlås i stål för kedjespännarset 04211-06.
Prismor i stål för kedjespännarset 04211-09.
Muttrar för T-spår DIN 508 utökade, 07060.
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762, 07160.
Spännlås i stål för kedjespännarset 04211-06.
Prismor i stål för kedjespännarset 04211-09.
Muttrar för T-spår DIN 508 utökade, 07060.
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762, 07160.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.