text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Spännhake i stål.
Mothåll i stål.
Rullkedjor i stål.
Utförande
Seghärdat stål.
Anmärkning
Kedjespännarna används främst inom maskinteknik och anläggningskonstruktion.
Med kedjespännarna kan runda, oformliga och mycket stora arbetsstycken spännas fast enkelt, snabbt och effektivt.

De passar för cylindriska arbetsstycken, ventilhus, kolvar osv.

Tack vare plastelementen minskar belastningen på arbetsstycket.
Användning
Kedjelängden och spännkraften kan förinställas på mothållet med lettermuttrar. Vridmomentet kan ställas in på spännhaken.
Leveransomfattning
Kedjespännarset 04211-15:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (2x 492 mm, 1x 238 mm, 1x 15,9 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.

Kedjespännarset 04211-40:
- Spännhake.
- Mothåll.
- 4x rullkedjor (1x 991 mm, 1x 483 mm, 1x 229 mm, 1x 25,4 mm).
- 4x låsdelar med saxpinnar för anslutning.
- 6x plastelement för ihakning.
- Säkringssats för spännkedjor.
Observera
- Kedjans öppningsvinkel ska inte överstiga 30°.
- Maximalt tillåtna åtdragningsmoment.
Tillbehör
Rullkedjor i stål för kedjespännarset 04211-03.
Spännlås i stål för kedjespännarset 04211-06.
Prismor i stål för kedjespännarset 04211-09.
Muttrar för T-spår DIN 508 utökade, 07060.
Cylinderskruvar med insexkant DIN EN ISO 4762, 07160.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också