{"product":{"productId":"agid.36105","price":207.69,"name":"EXCENTERSPAK INSTÄLLBAR ST.8 M03X30,A=28, B=14,4, ROSTFRITT STÅL 1.4308ELPOLERAT, KOMP:ROSTFRITT STÅL"},"currency":"SEK"}
Excenterspak
inställbar
elpolerat
- Excenterspännarna används för snabb och vridmomentfri fastspänning av arbetsobjekt
- Fördel: arbetsobjektet behöver inte säkras ytterligare
- Spänningen kan ställas in exakt genom en fin gänga
- Användningsområden: maskinkonstruktion och montagebyggnad, rehab- och medicinsk teknik
- Utföranden: elpolerat eller blästrat
Försäljningsenhet
207,69 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Excenterspak
Gängtyp
yttergänga
Storlek
8
Utförande 1
inställbar
Material
komponent
rostfritt stål
Grundkroppens
yta
elpolerat
Stålnyckel
1.4308
A1=Handtagslängd
33,5
A=Handtagslängd
28
B=Bredd
14,4
D=Gänga
M3
H1=Höjd
13,5
L=gänglängd
30
B1
11,5
D1
12
D2
6
H
9
Handkraft
FH
N
45
Material handtag
rostfritt stål
Slag
S
1
Spännkraft
F
kN
0,6
Beskrivning
Material
Utförande A1 i rostfritt stål:
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i rostfritt stål 1.4034.
Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Rostfritt stål
Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak, tryckbricka, axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Utförande A1 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Härdad tryckbricka.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Tryckbricka kemiskt förnicklad.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Härdad tryckbricka.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Utförande A4 i rostfritt stål:
Gripspak elektrolytiskt polerad eller blästrad.
Tryckbricka kemiskt förnicklad.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Tryckbrickans spännyta är lätt infettad vid leveransen.
Fettet är FDA anpassar och lämpar sig för användning i livsmedels- och läkemedelsindustrin.
Ritningsinformation
1) Stift för finjustering av låsspaken
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.