{"product":{"productId":"agid.36080","price":177.58,"name":"Excenterspännare i rostfritt stål, inställbar, med yttergänga, tryckbricka i plast och stiftskruv i rostfritt stål"},"currency":"SEK"}
Material
Utförande i rostfritt stål A1:
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gripspak i rostfritt stål 1.4404.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Elpolerad eller strålad greppspak.
Tryckbricka svart.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Tryckbricka svart.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Excenterspännaren har en tekniskt optimerad tryckbricka av plast.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Material
Utförande i rostfritt stål A1:
Gripspak i rostfritt stål 1.4308.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4305.
Utförande i rostfritt stål A4:
Gripspak i rostfritt stål 1.4404.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult och stiftskruv i rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Elpolerad eller strålad greppspak.
Tryckbricka svart.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Tryckbricka svart.
Axelbult och stiftskruv, blanka.
Anmärkning
Inställbara excenterspännare används när låsspakens läge mot spännaxeln endast tillåter en viss position (svängradien störs). Med den fina gängan på stiftskruven kan låsspakens position ställas in exakt med en skruvmejsel.
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Ritningsinformation
1) Stift för finjustering av låsspaken
Tillbehör
För lätt böjda stödytor kan en bricka i rostfritt stål 04234 beställas separat.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.