text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
2 Träffar

Beskrivning

Produktbeskrivning
Excenterspännaren har en tekniskt optimerad tryckbricka av plast.
Tryckbrickan är tillverkad av en speciell HTP-plast som garanterar ett mycket gott skydd mot slitage och krypning.
Material

Gripspak i plast PA 6.6, glasfiberförstärkt.
Tryckbricka i kolfiberförstärkt HTP-plast.
Axelbult i rostfritt stål 1.4305.
Stiftskruv i stål, hållfasthetsklass 5.8 eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Gripspak svart eller trafikröd RAL 3020.
Tryckbricka svart.
Axelbult blank.
Stiftskruv blåkromaterade eller blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Plast har en tendens att krypa under belastning (retardation).
Tillbehör
För lätt böjda stödytor kan en bricka i rostfritt stål 04234 beställas separat.
Denna kan placeras som mellanläggsbricka mellan tryckbrickan och stödytan.

Andra kunder köpte också