{"product":{"productId":"agid.27431","price":663.42,"name":"inskruvningscylinder hydraulisk. enkelverkande med fjäderretur, form A"},"currency":"SEK"}
- Integrerad metallavstrykare
- dubbelavstrykare
- stor belastningsförmåga
Beskrivning
Produktbeskrivning
Den enkelverkande inskruvningscylindrarna med fjäderretur kännetecknas av sin kompakta konstruktion och används därför ofta som spänncylindrar. De kan placeras mycket nära varandra. Inskruvningscylindrarna kan manövreras utan motspännyta på grund av den interna slagbegränsningen. Dubbelavstrykarna som är monterade som standard förhindrar ett dynamiskt läckage och ökar på så sätt inskruvningscylindrarnas livslängd. Kolvens retur till grundläget sker med en integrerad fjäder.
Material
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Tätning i NBR.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Anmärkning
Inskruvningscylindrarna kan belastas maximalt både i spänt och avspänt tillstånd.
För att undvika skador på tätningarna vid monteringen ska du se till att inledningslutningarna samt tvärhålen för oljetillförseln är väl rundade.
En tätningsring mot inskruvningshålets grund tätar inskruvningscylindern.
På grund av plungerns konstruktion behövs ingen ventilation av stångutrymmet.
Inskruvningscylindrarna ska skyddas mot aggressiva skär- och kylmedel.
Tryckstycken för form B ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
För att undvika skador på tätningarna vid monteringen ska du se till att inledningslutningarna samt tvärhålen för oljetillförseln är väl rundade.
En tätningsring mot inskruvningshålets grund tätar inskruvningscylindern.
På grund av plungerns konstruktion behövs ingen ventilation av stångutrymmet.
Inskruvningscylindrarna ska skyddas mot aggressiva skär- och kylmedel.
Tryckstycken för form B ingår inte i leveransen.
Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
Borrade kanaler.
Tekniska data
Max. arbetstryck: 400 bar.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Integrerad metallavstrykare.
- Små monteringsmått.
- Kan användas utan motspännyta.
- Belastning i inkört läge möjlig.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
- Små monteringsmått.
- Kan användas utan motspännyta.
- Belastning i inkört läge möjlig.
- Ledningsfri tryckförsörjning.
Ritningsinformation
1) Monteringskontur
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.