text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Med inskruvningscylindrarna med dubbelverkande funktion är taktbundna, linjära slag möjliga. Båda slagriktningarna är kraftmanövrerade vid de dubbelverkande inskruvningscylindrarna. De dubbelverkande inskruvningscylindrarna kan användas som tryck- eller dragcylindrar. Dessa skruvcylindrar används ofta i fixturplattor och plattor för formsprutningsverktyg för plast.
Den inbyggda metallavstrykaren förhindrar skador på kolvstångens yta eftersom spånen inte kan tränga in i inskruvningscylindern. Tack vare skyddet av tätningen garanteras en lång livslängd för produkterna.
Material
Hus och kolv i stål.
Tätning i NBR.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Anmärkning
På grund av inskruvningscylindrarnas kompakta konstruktion är inget anslag monterat inuti för kolvens returslag. Se till att inskruvningscylindrarnas föreskrivna monteringsdjup uppfylls, eftersom detta använder monteringshålets hålgrund som anslag för returslaget.

Se vid tillverkningen av de borrade kanalerna för inskruvningscylindrarna till att inga borrspån blir kvar i hålen. Dessa kan skada inskruvningscylindrarnas tätningar och leda till läckage på produkten.
För att undvika skador på tätningarna vid monteringen ska du se till att inledningslutningarna samt tvärhålen för oljetillförseln är väl rundade.

Tryckstycken ingår inte i leveransen.

Följ säkerhetsanvisningarna.
Manövrering
Borrade kanaler.
Tekniska data
Max. arbetstryck: 500 bar.
Montage
Se monteringskontur.
På begäran
Större kolvdiametrar och slag.
Ritningsinformation
1) Monteringskontur
2) Kör in cylindern
3) Alternativ oljetillförsel, kör ut cylindern
4) Kanterna rundade, maximalt R0,5
Tillbehör
- Stödbult 02153.
- Pendelstöd 02000, 02080, 02081, 02005, 02006.
- Gripare, sexkantiga 07114.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också