{"product":{"productId":"agid.21509","price":3335.03,"name":"Dragspännare pneumatiska"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Spännelement härdat, brunerat och slipat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Spännelement härdat, brunerat och slipat.
Anmärkning
De pneumatiska dragspännarna används för att spänna fast arbetsstycken och fixturer.
Spännbultarna skruvas fast i arbetsstycket eller fixturen.
Fastspänning:
spännelementet öppnas genom att anslutningen ”öppna” aktiveras med tryckluft.
Spännelementet stängs (spänns) genom att anslutningen ”stäng” aktiveras med tryckluft.
Den 3:e anslutningen (D5) används för att blåsa ur och rengöra kontaktytan. Man kan dessutom kontrollera om arbetsstycket ligger an mot kontaktytan. Dessutom kan arbetsstycket enklare lyftas från spännelementet efter öppnandet.
Systemet kan även användas som nollpunktsspännsystem.
Spännkraften är 0,5 MPa.
Spännbultarna skruvas fast i arbetsstycket eller fixturen.
Fastspänning:
spännelementet öppnas genom att anslutningen ”öppna” aktiveras med tryckluft.
Spännelementet stängs (spänns) genom att anslutningen ”stäng” aktiveras med tryckluft.
Den 3:e anslutningen (D5) används för att blåsa ur och rengöra kontaktytan. Man kan dessutom kontrollera om arbetsstycket ligger an mot kontaktytan. Dessutom kan arbetsstycket enklare lyftas från spännelementet efter öppnandet.
Systemet kan även användas som nollpunktsspännsystem.
Spännkraften är 0,5 MPa.
Tillbehör
04403-01 Spännskruvar för pneumatiska dragspännare.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.