text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad.
Arbetsstycksstöd seghärdat (HRC 39-45), slipat.
Spännskruv härdad, brunerad.
Anmärkning
1. Lägg först arbetsstycket på arbetsstycksstödet eller dragspännarens spännskruv så att den invändiga fjädern trycks ihop och spännskruven dras in i grundkroppen.

2. Positionera det gängade hålet i arbetsstycket över spännskruven.
Spännskruvens spets trycks med fjädertrycket lätt in i det gängade hålet.

3. Genom manövrering av drivelementet roterar spännskruven in i det gängade hålet i arbetsstycket och spänner fast det.

Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Fördelar
Passar för automatisering
Höga spännkrafter
Snabb faststpänning
Integrerad spännskruv
Leveransomfattning
2 st. styrbultar Ø 8 (h7) x 40.
1 st. skyddsplugg.
Tillbehör
04401-20 förlängningsenhet.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också