{"product":{"productId":"agid.3020","price":37.77,"name":"Spännelement \u201carness\u201d"},"currency":"SEK"}
Material
Stål.
Kulknopp av duroplast PF 31.
Kulknopp av duroplast PF 31.
Utförande
Silvergrått hus med hammarlackering.
Alla övriga delar och extra delar brunerade.
Kulknopp röd.
Alla övriga delar och extra delar brunerade.
Kulknopp röd.
Visa mer
Visa mindre
Spännelement "arness"
från
1 291,66 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
"arness" extradelar
från
37,77 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Stål.
Kulknopp av duroplast PF 31.
Kulknopp av duroplast PF 31.
Utförande
Silvergrått hus med hammarlackering.
Alla övriga delar och extra delar brunerade.
Kulknopp röd.
Alla övriga delar och extra delar brunerade.
Kulknopp röd.
Anmärkning
Matningsvägen är 12 mm. Självlåsningen sker inom en så kort spännväg som 1,5 mm. Därför kan arbetsstycken med toleranser på upp till 1 mm spännas fast säkert. Spännelementet “arness” kan monteras både horisontellt och vertikalt.
För att spännelementen ska kunna anpassas individuellt till olika förhållanden har en rad standardiserade extradelar utvecklats. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade.
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.
För att spännelementen ska kunna anpassas individuellt till olika förhållanden har en rad standardiserade extradelar utvecklats. De levereras som specialtillbehör. Alla delar i kurvsystemet som utsätts för kraftiga påfrestningar är sätthärdade.
Högsta tillåtna spännkraft är 4905 N.