{"product":{"productId":"agid.22202","price":729.83,"name":"Spännbultar i stål"},"currency":"SEK"}
Material
Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Styrbult och klämkilar i stål 1.0715.
Klämring i stål.
Styrbult och klämkilar i stål 1.0715.
Klämring i stål.
Utförande
Gripspak svart, plastbeläggning.
Styrbult och klämring fosfaterade.
Klämkilar brunerade.
Laserpräglad måttskala.
Styrbult och klämring fosfaterade.
Klämkilar brunerade.
Laserpräglad måttskala.
Visa mer
Visa mindre
Spännbultar i stål, Form A
från
729,83 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Spännbultar i stål, Form B
från
794,77 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Gripspak i zinkgods enligt DIN EN 12844.
Styrbult och klämkilar i stål 1.0715.
Klämring i stål.
Styrbult och klämkilar i stål 1.0715.
Klämring i stål.
Utförande
Gripspak svart, plastbeläggning.
Styrbult och klämring fosfaterade.
Klämkilar brunerade.
Laserpräglad måttskala.
Styrbult och klämring fosfaterade.
Klämkilar brunerade.
Laserpräglad måttskala.
Anmärkning
När man drar åt skruven eller vrider på låsspaken spänns de båda klämkilarna fast i hålet. Med den steglöst inställbara klämringen kan ett eller flera fästelement av olika tjocklek fixeras.
Användning
Spännbultarna är perfekta för att fixera vanliga fästelement, även av olika materialtjocklekar, på bord med hålraster / svetsbord med hål-Ø 16 mm eller 28 mm.
Fördelar
Steglöst inställbart spännområde på 0–36 mm och 0–75 mm.
Ej känsliga för hålets diameter och ytkvalitet (t.o.m. H12).
Spännområdet förinställs enkelt in med skalan.
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Neddragande effekt även på bord i tunnare material (≥8 mm eller ≥4 mm).
Kompatibla med de vanligaste fästelementen.
Ej känsliga för hålets diameter och ytkvalitet (t.o.m. H12).
Spännområdet förinställs enkelt in med skalan.
Spänns fast i hålet på ett sätt som inte skadar ytan.
Neddragande effekt även på bord i tunnare material (≥8 mm eller ≥4 mm).
Kompatibla med de vanligaste fästelementen.