{"product":{"productId":"agid.32342","price":7588.08,"name":"Stödelement som passar för automatisering"},"currency":"SEK"}
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad. Tryckstift seghärdade och brunerade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Stödelement reducerar vibrationer i arbetsstycket under maskinbearbetning.
Alla rörliga delat har tätats mot inträngande kylmedel, damm och spånor.
Alla rörliga delat har tätats mot inträngande kylmedel, damm och spånor.
Material
Seghärdat stål.
Utförande
Grundkropp brunerad. Tryckstift seghärdade och brunerade.
Anmärkning
-
Manövrering
Manövrering med slagskruvdragare med inställbart vridmoment eller manuellt med spännyckel.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Vid automatiserad manövrering, t.ex. med slagskruvdragare med justerbart vridmoment får maximalt 50 % av det angivna maximala åtdragningsmomentet eller den angivna maximala spännkraften användas för öppning och åtdragning.
Fördelar
Passar för automatisering
Höga spännkrafter
Snabb fastspänning
Höga spännkrafter
Snabb fastspänning
Leveransomfattning
02334-10-05012: 2 st. styrbultar Ø 6 (h7) x 20, skyddspluggar för gängade hål.
02334-10-10016: 2 st. styrbultar Ø 8 (h7) x 25, skyddspluggar för gängade hål.
02334-10-10016: 2 st. styrbultar Ø 8 (h7) x 25, skyddspluggar för gängade hål.
Tillbehör
Pendelstöd 02000.
Positioneringsfötter 02040.
Positioneringsfötter 022041.
Stödbultar 02153.
Positioneringsfötter 02040.
Positioneringsfötter 022041.
Stödbultar 02153.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.