{"product":{"productId":"agid.27315","price":2459.3,"name":"Stödelement hydrauliskt, iskruvbart, Form A, läggs an med hydraulik"},"currency":"SEK"}
- Integrerad metallavstrykare
- Små monteringsmått
Beskrivning
Produktbeskrivning
Stödelementen används vid bearbetning av arbetsstycken för att undvika vibrationer och nedböjning av arbetsstycket. De iskruvbara stödelementen kan monteras både horisontellt och vertikalt. Genom de båda monteringsalternativen kan de spara plats vid positionering i spännanordningarna.
Den hydrauliska fastklämningen kan ske kombinerat eller separat med en hydraulisk fastspänning.
Den hydrauliska fastklämningen kan ske kombinerat eller separat med en hydraulisk fastspänning.
Material
Hus och kolv i stål.
Utförande
Hus brunerat.
Kolv härdad.
Kolv härdad.
Manövrering
Borrade kanaler.
Tekniska data
- Max. arbetstryck: 500 bar.
- Tillåten belastning vid 500 bar: 9 kN.
- Min. oljetryck: 100 bar.
- Max. åtdragningsmoment: 60 Nm.
- Tillåten belastning vid 500 bar: 9 kN.
- Min. oljetryck: 100 bar.
- Max. åtdragningsmoment: 60 Nm.
Montage
Se monteringskontur.
Fördelar
- Integrerad metallavstrykare.
- Läggs alltid an med fjäderkraft.
- Små monteringsmått.
- Kan monteras horisontellt/vertikalt.
- Separat/kombinerad fastklämning med spänning.
- Inbyggd Kantseal-tätning.
- Läggs alltid an med fjäderkraft.
- Små monteringsmått.
- Kan monteras horisontellt/vertikalt.
- Separat/kombinerad fastklämning med spänning.
- Inbyggd Kantseal-tätning.
Leveransomfattning
1 st Kantseal-tätning ingår.
Ritningsinformation
1) Monteringskontur
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.