{"product":{"productId":"agid.20140","price":1008.32,"name":"Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form D"},"currency":"SEK"}
- Fästs enkelt med cylinderskruv
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Sexkantskruv DIN EN ISO 4017 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Spännkula blank.
Cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Spännkula blank.
Anmärkning
Spännkulorna ansluter arbetsstycket flexibelt till arbetsstyckesstabilisatorn. Med spännkulorna möjliggörs stort spel på arbetsstycket.
Ritningsinformation
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762, M10
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.