{"product":{"productId":"agid.20140","price":1009.34,"name":"Spännkulor med kalott för stabilisator för arbetsstycke, Form A"},"currency":"SEK"}
- Fästs enkelt med cylinderskruv
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Cylinderskruv DIN EN ISO 4762 hållfasthetsklass 8.8 svart.
Kula blank.
Kula blank.
Anmärkning
Spännkulor med kalott ansluter arbetsstycket flexiebelt till arbetsstyckets stabilisator. Stort spel på arbetsstycket möjliggörs med spännkulorna.
Ritningsinformation
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762, M10
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.