text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Prisma
Utförande 1
vertikalt
Material grundkropp
seghärdat stål
B=Ø för passkruv
12 F7
C=Test-Ø
50±0,003
A
63
C max.
80
C min.
15
D
M12
E
22
F
95071
G
C/2 X√ 2+34,716

Beskrivning

Material
Seghärdat stål.
Utförande
Brunerat.
Prisma- och stödytor slipade.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också