text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Produktbeskrivning
Med finjusteringen kan avstånden mellan arbetsstycket och stödbordet ställas in exakt Vid behov kan arbetsstyckesstabilisatorn ställas in med förspänning till drag eller tryck med finjusteringen.
Material
Stål.
Utförande
Adapterstycken svartoxiderade.
Halvskålar nitrerade.
Anmärkning
För arbetsstyckestabilisator systemstorlek 25 behövs endast finjusteringen 02402-25120150.

För att finjusteringen ska kunna användas på arbetsstyckesstabilisatorn systemstorlek 50 behövs finjusteringen 02402-25120150 och adaptern 02402-50 (artikeln består av 2 adapterstycken och ett gängstift) i respektive ände.
Ritningsinformation
1) Cylinderskruv DIN EN ISO 4762, M10
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också