{"product":{"productId":"agid.31691","price":1951.03,"name":"Stödbult med stödsensor"},"currency":"SEK"}
Material
Stödbult seghärdat stål.
Kontaktsensor rostfritt stål.
Kontakthus stål.
Kontaktsensor rostfritt stål.
Kontakthus stål.
Utförande
Stödbult brunerad, härdad och slipad.
Kontakthus brunerat.
Kontakthus brunerat.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Produktbeskrivning
Smart Products ger möjligheten att kunna känna av manövreringsstatusen för olika spänn- och stödelement.
Stödbultar kan användas som stöd, anslag eller tryckstycken för arbetsstycken som ska bearbetas.
En gränslägesbrytare som är integrerad i stödbulten med kontaktsensorer känner av om ett arbetsstycke ligger på eller inte.
Om stödbulten ansluts till Bluetooth-modulen 85876 via den integrerade USB-typ-C-bussningen överförs sensorstatusen trådlöst. Signalen kan sedan tas emot och vidarebearbetas av exempelvis gateway 85875.
Dessutom visualiserar Bluetooth-modulens LED-indikering stödbultens status.
Stödbultens strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Stödbultar kan användas som stöd, anslag eller tryckstycken för arbetsstycken som ska bearbetas.
En gränslägesbrytare som är integrerad i stödbulten med kontaktsensorer känner av om ett arbetsstycke ligger på eller inte.
Om stödbulten ansluts till Bluetooth-modulen 85876 via den integrerade USB-typ-C-bussningen överförs sensorstatusen trådlöst. Signalen kan sedan tas emot och vidarebearbetas av exempelvis gateway 85875.
Dessutom visualiserar Bluetooth-modulens LED-indikering stödbultens status.
Stödbultens strömförsörjning sker via Bluetooth-modulen, som kan bytas ut vid behov utan omkonfiguration.
Material
Stödbult seghärdat stål.
Kontaktsensor rostfritt stål.
Kontakthus stål.
Kontaktsensor rostfritt stål.
Kontakthus stål.
Utförande
Stödbult brunerad, härdad och slipad.
Kontakthus brunerat.
Kontakthus brunerat.
Anmärkning
Säker signalöverföring kan endast garanteras om kontaktsensorn trycks nedåt genom arbetsstycket jäms med kontaktytan. Toleransen är 0,2 mm.
Arbetsstyckets kontaktyta måste vara större än Ø 10 mm.
Arbetsstyckets kontaktyta måste vara större än Ø 10 mm.
Tekniska data
Se nedladdningar, tekniska anvisningar.
Användning
Med hjälp av stödbultar kan delarnas positioner kontrolleras. Stödbultarna kan även användas som anslag med positionsavläsning.
Temperaturområde
0 °C till +65 °C.
Säkerhet
Stödbultar med stödsensorer är inte lämpade för att skydda människor.
Ritningsinformation
1) Kontaktsensor
2) USB-typ-C-bussning
2) USB-typ-C-bussning
Tillbehör
Bluetooth-modul 85876.
Gateway 85875.
Gateway 85875.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.