{"product":{"productId":"agid.2234","price":420.56,"name":"Pendelstöd med O-ring, Form P, kula i rostfritt stål med polyuretanyta"},"currency":"SEK"}
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Form P: optimalt skydd mot skador på känsliga ytor
- O-ringen skyddar mot smuts och främmande partiklar
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål.
Kula:
Form P i rostfritt stål med polyuretanyta.
Kula:
Form P i rostfritt stål med polyuretanyta.
Utförande
Kropp seghärdad och brunerad.
Kula:
Form P polyuretan hårdhet 60° Shore.
Kula:
Form P polyuretan hårdhet 60° Shore.
Anmärkning
Pendelstöden används för att stötta och spänna fast obearbetade och bearbetade arbetsstycken.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form P: Polyuretanytan är fast vulkaniserad på kulan. Den är slitstark och färgar inte av sig. Den ger optimalt skydd mot skador på ömtåliga ytor. Den pärlartade ytan tillåter höga hållkrafter och släpper genom luft
så att ingen sugeffekt uppstår mellan kontaktytan och pendelstödet.
De kan dessutom användas som anslag, stöd och tryckstycken i fixtur- och verktygsbygge.
Kulan är vridsäkrad.
Form P: Polyuretanytan är fast vulkaniserad på kulan. Den är slitstark och färgar inte av sig. Den ger optimalt skydd mot skador på ömtåliga ytor. Den pärlartade ytan tillåter höga hållkrafter och släpper genom luft
så att ingen sugeffekt uppstår mellan kontaktytan och pendelstödet.
Fördelar
Den inbyggda O-ringen håller fast kulan och skyddar mot smuts och främmande partiklar.
Det garanterar en jämn rörelse.
Det garanterar en jämn rörelse.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.