{"product":{"productId":"agid.2309","price":300.48,"name":"Pendelstöd, lutningsvinkel 12°, Form F, med yttergänga, avplanad kula med räffling"},"currency":"SEK"}
- Används som stöd, anslag och tryckstycken
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, montage
- Kulan är vridsäkrad
- Kulan härdad, 50 - 55 HRC
Beskrivning
Material
Kropp i seghärdat stål, kula i rullagerstål 1.3505.
Utförande
Kropp seghärdad, kula härdad (50–55 HRC).
Anmärkning
Pendelstöden används som anslag, stöd och tryckstycken i fixturbygge. De kan också byggas in i befintliga spännelement, se till exempel spännelementet “arness“.
Kulan är vridsäkrad.
Kulan är vridsäkrad.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.