{"product":{"productId":"agid.20543","price":42.4,"name":"FÖRLÄNGNINGSDEL FORM:B, 2 INNERGÄNGAM06, L=35, SW=10, AUTOM.STÅL FÖRZINKATOCH PASSIVERAT"},"currency":"SEK"}
Förlängningsdel
automatstål
förzinkat och passiverat
- Används som förlängning
- Kompatibla bl.a. med 06220 Form S
Försäljningsenhet
42,40 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Förlängningsdel
Form
B
Gängtyp
2 innergänga
Material
grundkropp
automatstål
Grundkroppens
yta
förzinkat och passiverat
D1=Gänga
M6
L=Längd
35
SW=nyckelvidd
10
T=gängdjup
9
E
11,5
Infästningsalternativ
innergänga
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Galvaniserat och blå kromerat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.