{"product":{"productId":"agid.22601","price":21016.6,"name":"Uppspänningsvinklar i gråjärn, dubbelsidiga smala med förbearbetade uppspänningsytor"},"currency":"SEK"}
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Uppspänningsytorna är förbearbetade med 1 mm arbetsmån.
Anmärkning
Uppspänningsvinklar med förbearbetade uppspänningsytor är ett snabbt och prisvärt sätt att tillverka grundkroppar med specifika raster- eller individuella hål. Foten är förberedd för montering på maskinbordet. De två uppspänningsytorna kan bearbetas till färdigt mått av kunden. Uppspänningsvinklarna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.