{"product":{"productId":"agid.22646","price":19528.3,"name":"Plattor i gråjärn med T-spår"},"currency":"SEK"}
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Visa mer
Visa mindre
Beskrivning
Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Plattor med T-spår används för att bygga upp modulära fixturer. Dessa plattor placeras och fästs direkt på maskinbordet.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen. Plattorna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och maskinbord enligt JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttrar för transport.
Fler mått på begäran.
De exakta spåravstånden i längs- och tvärriktningen garanterar mycket hög upprepningsnoggrannhet i uppspänningen. Plattorna är anpassade till maskinbord för verktygsmaskiner enligt DIN55201 och maskinbord enligt JIS6337-1980.
Positioneringsbultar för att placera ut plattor på maskinbordet enligt DIN 55201 måste beställas separat.
Levereras med ögleskruvar med T-spårmuttrar för transport.
Fler mått på begäran.
Ritningsinformation
1) Genomgående hål för cylinderskruv DIN 912 (D3/D4)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.