text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor precisionsbearbetade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Uppspänningsvinklarna passar för att fästa och positionera arbetsstycken och fixturer vertikalt. För att positionera och fästa uppspänningsvinklar på rasterplattorna 01126 och plattorna 01148 används passkruvarna 07533.
Uppspänningsvinklar i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna 07533-112065.
Uppspänningsvinklar i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna 07533-116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Rasterhål
2) Hål för passkruv
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också