text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
GJL 300.
Utförande
Kontakt- och uppspänningsytor slipade.
Anmärkning
Rasteravstånd 50 ±0,02 mm.
Konsoler med rasterhål används för att bygga upp modulära fixturer. De kan positioneras och fästas exakt på rastersystem. På så sätt kan rasterhålens position fortsätta på den högre uppspänningsytan.
Konsolerna används även som grundkropp för att spänna fast mindre arbetsstycken.
Konsoler i systemstorlek M12 fästs med passkruvarna 07533-112065. Konsoler i systemstorlek M16 fästs med passkruvarna 07533-116065.
Skyddspluggar för rasterhålen måste beställas separat.
Ritningsinformation
1) Rasterhål
2) Hål för passkruv
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Ofta köpta tillsammans med varor i din kundvagn