- Lätt utförande för viktoptimerade konstruktioner
- Enkla att montera på runda rör
- Självhäftande
- Med öppen inskjutsöppning
Beskrivning
Material
Plast hård-PVC.
Utförande
Form A: transparent.
Form B: transparent/grå liknande RAL 7035.
Form B: transparent/grå liknande RAL 7035.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Etiketthållarna är av transparent plast (Form B transparent framsida, grå baksida). De har en öppning där kort eller pappersremsor med text kan stickas in. Passar för etiketthöjd 38 mm och etikettbredd 100 mm.
Etiketthållarna fästs permanent på profilen med den självhäftande remsan på baksidan.
Etiketthållarna är av transparent plast (Form B transparent framsida, grå baksida). De har en öppning där kort eller pappersremsor med text kan stickas in. Passar för etiketthöjd 38 mm och etikettbredd 100 mm.
Etiketthållarna fästs permanent på profilen med den självhäftande remsan på baksidan.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.