Material
Plast hård-PVC.
Utförande
Form A: transparent.
Form B: transparent/grå liknande RAL 7035.
Form B: transparent/grå liknande RAL 7035.
Visa mer
Visa mindre
Etiketthållare Ø30 typ I, självhäftande, Form A, runda
från
11,62 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Etiketthållare Ø30 typ I, självhäftande, Form B, raka
från
20,13 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Plast hård-PVC.
Utförande
Form A: transparent.
Form B: transparent/grå liknande RAL 7035.
Form B: transparent/grå liknande RAL 7035.
Anmärkning
Passar för runda rör och profilrör med 30 mm ytterdiameter.
Etiketthållarna är av transparent plast (Form B transparent framsida, grå baksida). De har en öppning där kort eller pappersremsor med text kan stickas in. Passar för etiketthöjd 38 mm och etikettbredd 100 mm.
Etiketthållarna fästs permanent på profilen med den självhäftande remsan på baksidan.
Etiketthållarna är av transparent plast (Form B transparent framsida, grå baksida). De har en öppning där kort eller pappersremsor med text kan stickas in. Passar för etiketthöjd 38 mm och etikettbredd 100 mm.
Etiketthållarna fästs permanent på profilen med den självhäftande remsan på baksidan.