Stödplatta
stål
- Passar till borrskruvstycken
- Fästelement för borrbussningar
3 118,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Stödplatta
Storlek
6
Norm DIN
DIN 6348
Material grundkropp
stål
GR=Borrskruvstycke storlek
6
GR=Storlek borrskruvstycke
400X250
A1
400
B1
250
B6
225
D3
20
D4
18
D6
13,5
D7
20
E3
320 ±0,015
E5
200 ±0,015
E6
40
S1
18
T
13
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Brunerat.
Ritningsinformation
1) Dessa båda hål Finns endast vid storlek 6
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.