{"product":{"productId":"agid.26576","price":51.34,"name":"STYRNINGSHYLSA DIN9845, FORM:C,SÄTTHÄRDNINGSSTÅL 2,7X7X12"},"currency":"SEK"}
Styrningshylsa
sätthärdningsstål
- Slipade invändigt och utvändigt med tolerans
- Hål rundat på en sida
- Härdade
Försäljningsenhet
51,34 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Styrningshylsa
Form
C
DIN
DIN 9845
Material
grundkropp
sätthärdningsstål
D1=Innerdiameter
2,7
D2=Ytterdiameter
7
L1=längd
12
R
1
RoHS
true
T
0,01
Beskrivning
Material
Sätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±40 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Hålen rundade i ena änden. Slipade exakt och inom tolerans in- och utvändigt.
Ritningsinformation
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.