Borrbussning
cylindrisk
sätthärdningsstål
- Lämpliga som positionerings- och styrhylsor
- Förenklar standardiserad borrning
- Borrningspunkterna behöver inte mätas ideligen
- Borret går rakt och stabilt
- Genomgående bra resultat tack vare en fast ingångsvinkel
Försäljningsenhet
30,69 kr / Styck
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Borrbussning
Form
A
Utförande 1
cylindrisk
Produkttyp
kort
Norm DIN
DIN 179
Material grundkropp
sätthärdningsstål
D1=Borrbussning
från 1,1 till 1,8
D1=Innerdiameter
1,6
D2=Ytterdiameter
4
L1=Längd
6
Form-typ
133
R
1
T
0,01
Beskrivning
Material
Specialsätthärdningsstål.
Utförande
Härdat till 740 ±80 HV 10 och slipat.
Anmärkning
Vid diameter D1 över 15 mm är intervallet 0,5 mm.
Ritningsinformation
Form A: hål rundat i ena änden
Form B: hål rundat i båda ändar
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Form B: hål rundat i båda ändar
1) Fasning för insättning eller centreringsansats
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.