Tryckskruv
utan huvud
stål
svartoxiderad
- För skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar och axlar
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fixturbygge, anläggningskonstruktion, transportteknik, montage
- med gängsäkring: säkerhet vid vibrationer, kan återanvändas
27,45 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Tryckskruv
Gängtyp
yttergänga
Utförande 1
utan huvud
Utförande 2
med gängsäkring
Produkttyp
med bult
Material grundkropp
stål
Material komponent
mässing
Grundkroppens yta
svartoxiderad
D=Gänga
M06
L=Längd
26,5
SW=Nyckelvidd
3
D1
4
Hållfasthetsklass
10.9
Hållfasthetsklass
10.9
L1
7
L3
1,9
Mat. stöd-kontaktyta
mässing
Stöd-kontaktyta
plan
Beskrivning
Material
Skruv i hållfasthetsklass 10.9.
Bult i mässing eller POM.
Gängsäkring i nylon.
Bult i mässing eller POM.
Gängsäkring i nylon.
Utförande
Skruv brunerad.
Anmärkning
Tryckskruvar lämpar sig speciellt för skonsam fastspänning eller påtryckning av gängade spindlar, axlar och ytbehandlade delar.
Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.
Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.
Ritningsinformation
L2 = ca två gängvarv
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.