text.skipToContent text.skipToNavigation
SV
Välj språk

Beskrivning

Material
Skruv och kula i rostfritt stål
Utförande
Rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Med den avplanade kulan kan man klämma fast, spänna eller stötta ej planparallella ytor skevningsfritt, eftersom den rörligt lagrade kulan anpassas upp till 9°.
Längre utföranden har konstruerats speciellt för att användas som “limstift”. De kan användas som kostnadseffektiva, mekaniska förbindingselement med yttergänga i små till medelstora serier.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också