text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Vingskruv
Form
DE
Version 1
DIN 316
Produkttyp
skruv
DIN
liknande DIN 316
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
galvaniskt förzinkat
D=Gänga
M4
G=gänga / för gänga
M4
L=Längd
30
A max.
20
D2 max.
7
Hållfasthetsklass
4.6
Infästningsalternativ
vinghandtag
K
9,5
K1
3,9
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510

Beskrivning

Material
Huvud tempererat gjutjärn, skaft stål min. gods 4.6 eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Vingskruvarna kan dras åt för hand utan verktyg och (för det mesta) även lossas igen.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också