{"product":{"productId":"agid.18466","price":20.23,"name":"VINGSKRUV LIKNANDE DIN 316 M08X12,FORM:TYSK, STÅL 4.6 GALVANISKT FÖRZINKAT"},"currency":"SEK"}
Vingskruv
DIN 316
stål
galvaniskt förzinkat
- Kan dras åt utan verktyg
Försäljningsenhet
20,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Vingskruv
Form
DE
Version 1
DIN 316
Produkttyp
skruv
DIN
liknande DIN 316
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
galvaniskt förzinkat
D=Gänga
M8
G=gänga / för gänga
M8
L=Längd
12
A
max.
37
D2
max.
14,5
Hållfasthetsklass
4.6
Infästningsalternativ
vinghandtag
K
19
K1
8,3
REACh
false
RoHS
true
UNSPSC Code
31161510
Beskrivning
Material
Huvud tempererat gjutjärn, skaft stål min. gods 4.6 eller rostfritt stål A2.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Vingskruvarna kan dras åt för hand utan verktyg och (för det mesta) även lossas igen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.