{"product":{"productId":"agid.18464","price":3.56,"name":"SKRUV RUNDAT HUVUD SEXKANTSHÅL DIN ENISO7380-1 FORM:A MED INSEXKANT M03X12,STÅL 10.9 BLANK (SVART)"},"currency":"SEK"}
Skruv
rundat huvud sekantshål
stål
blank (svart)
- Finns med eller utan fläns
- Utförande: stål eller rostfritt stål
Försäljningsenhet
3,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Skruv
Form
A
Utförande 1
rundat huvud sekantshål
Produkttyp
skruv
DIN EN ISO
DIN EN ISO 7380-1
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
blank (svart)
D=Gänga
M3
G=gänga / för gänga
M3
L=Längd
12
SW=nyckelvidd
2
DK
5,7
Form-typ
med insexkant
Hållfasthetsklass
10.9
Infästningsalternativ
insexkant
K
1,65
Lg
max.
1,5
Ls
min.
0
Beskrivning
Material
Stål, rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.