text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Sexkantskruv
Utförande 1
med skaft
Produkttyp
skruv
DIN
DIN 931
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
D=Gänga
M4
G=gänga / för gänga
M4
L=Längd
35
SW=nyckelvidd
7
E
7,66
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
2,8
Lg max.
21
Ls min.
17,5

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 12.9, blankt (svart)
På begäran
Nyckelvidder enligt DIN ISO 272.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också