{"product":{"productId":"agid.19859","price":3.23,"name":"SEXKANTSKRUV MED SKAFT DIN931, ISO4014M06X40, SW=10, ROSTFRITT STÅL A2 70BLANK"},"currency":"SEK"}
Sexkantskruv
med skaft
rostfritt stål A2
blank
- Rostfritt stål A2 eller A4
- Blank
Försäljningsenhet
3,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Sexkantskruv
Utförande 1
med skaft
Produkttyp
skruv
DIN
DIN 931
Material
grundkropp
rostfritt stål A2
Grundkroppens
yta
blank
D=Gänga
M6
G=gänga / för gänga
M6
L=Längd
40
SW=nyckelvidd
10
E
11,05
Hållfasthetsklass
70
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
4
Lg
max.
22
Ls
min.
17
Beskrivning
Material
Rostfritt stål A2 eller rostfritt stål A4.
Utförande
Rostfritt stål A2-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Rostfritt stål A4-70, blankt.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.