{"product":{"productId":"agid.18387","price":3.13,"name":"SEXKANTSKRUV MED FLÄNS DIN EN1665M06X16, SW=10, STÅL 8.8 GALVANISKTFÖRZINKAT"},"currency":"SEK"}
Sexkantskruv
med fläns
stål
galvaniskt förzinkat
- Utförande: stål eller rostfritt stål A2.
Försäljningsenhet
3,13 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Förkortning
Sexkantskruv
Utförande 1
med fläns
Produkttyp
skruv
DIN EN
DIN EN 1665
Material
grundkropp
stål
Grundkroppens
yta
galvaniskt förzinkat
D=Gänga
M6
G=gänga / för gänga
M6
L=Längd
16
SW=nyckelvidd
10
D1
14,2
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
6,6
Lg
max.
0
Ls
min.
0
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, galvaniserat.
Blankt rostfritt stål.
Stål hållfasthetsklass 10.9, galvaniserat.
Blankt rostfritt stål.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.