text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Sexkantskruv
Utförande 1
med fläns
Produkttyp
skruv
DIN EN
DIN EN 1665
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
galvaniskt förzinkat
D=Gänga
M8
G=gänga / för gänga
M8
L=Längd
30
SW=nyckelvidd
13
D1
18
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
8,1
Lg max.
0
Ls min.
0

Beskrivning

Material
Stål eller rostfritt stål A2.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, galvaniserat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De exakta gänglängderna kan ses i webbshoppen.
Korta skruvlängder kan tillverkas med full gänga enligt DIN.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också