text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Sexkantskruv
Utförande 1
gänga genomgående
Produkttyp
skruv
DIN
DIN 933
ISO
-
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank (svart)
B=Gänglängd
18
D=Gänga
M5
G=gänga / för gänga
M5
L=Längd
18
SW=nyckelvidd
8
E
8,79
Hållfasthetsklass
8.8
Infästningsalternativ
yttersexkant
K
3,5

Beskrivning

Material
Stål.
Utförande
Stål hållfasthetsklass 8.8, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 10.9, blankt (svart) eller galvaniserat.
Stål hållfasthetsklass 12.9, blankt (svart)
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också