{"product":{"productId":"agid.23972","price":25.83,"name":"Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN"},"currency":"SEK"}
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat.
Visa mer
Visa mindre
Sexkantskruv med tunt skaft i Hygienic DESIGN
från
46,18 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Låsbrickor för skruvar med tunt skaft
från
25,83 kr
exkl. moms
Exkl. leveranskostnader
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat.
Anmärkning
Skruvar med tunt skaft bör säkras med ett låselement så att de inte kan försvinna. Då uppfyller de EU-standarden 2006/42/EG. Med skruvlåsbricka, som finns som tillval, kan skruven säkras i komponenten innan den skruvas i. Brickan skruvas då på över gängan och kan sedan röra sig fritt på det tunna skaftet. Skruvens skaft repas inte på grund av fjäderkrafter. Den kan inte skruvas ur av sig själv i manuell drift. Men brickan kan tas av från skruven utan skador om man är mycket försiktig.
Sexkantskruvens yta är polerad och dess formgivning är optimerad för användning i hygienmiljöer. Skruvens huvud är rundat och flänsen har en sluttande utsida. I stället för störande präglingar och fördjupningar har skruvens huvud en slät yta med en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8. I princip fastnar ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel och den är mycket enkel att rengöra.
Sexkantskruvens yta är polerad och dess formgivning är optimerad för användning i hygienmiljöer. Skruvens huvud är rundat och flänsen har en sluttande utsida. I stället för störande präglingar och fördjupningar har skruvens huvud en slät yta med en ytgrovhet på mindre än Ra 0,8. I princip fastnar ingen smuts eller rester av produkter och rengöringsmedel och den är mycket enkel att rengöra.
På begäran
Tumgänga, gänglängd, skaftlängd
Tillbehör
Låsbrickor 07170-03.